Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 850mm MES-CPSTB85

EAN
7611919369015
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
Preis
60,50 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    37 mm
  • Breite
    795 mm
  • Tiefe
    18 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Ausschreibungstext

Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 850mm

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender Schrank.

Höhe: 37 mm
Breite: 795 mm
Tiefe: 18 mm
Werkstoff: Stahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : MES-CPSTB85
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.