Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 600mm MES-CPSTB60

EAN
7611919368988
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
49,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    37 mm
  • Breite
    495 mm
  • Tiefe
    18 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Ausschreibungstext

Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 600mm

Kabelabfangschiene zum Einbau für Sockelleiste oder Anreihstandschrank IP41, für passender Schrank.

Höhe: 37 mm
Breite: 495 mm
Tiefe: 18 mm
Werkstoff: Stahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : MES-CPSTB60
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.