Endstück aus PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFH 60x110mm reinweiß M66839010

EAN
4012740856515
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T220
12,50 €
/ Stück *
Das Produkt ist als Ersatzteil für ein Alt-System lieferbar. Bezüglich Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    60 mm
  • Breite
    110 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Poly­ca­r­bonat (PC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 90 °C
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein
Konfi­gu­ra­tion
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Nein
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schrau­b­an­schluss, Schnapp­be­fes­ti­gung
  • Zuge­hö­rige Serien
    LFH 60 x 110

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.