Seitenwand IP55 2200x600 (HxT) RAL7035 M-SWG6022

EAN
7611919200424
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H160
Preis
401,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    2198 mm
  • Breite
    25 mm
  • Tiefe
    603 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Anlei­tung
  • Geeignet als Seiten­wand
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.