Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 75mm steingrau LK3707527030

EAN
4012740118736
Marke
Hager
VPE
48 m
Preisgruppe
T450
6,90 €
/ m *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    75 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Ober­teil Breite
    75 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Farbe
    Stein­grau
  • RAL Nummer
    7030
  • Zuge­hö­rige Serien
    LKG 37 x 75, LKG 50 x 75, LKG 75 x 75

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 75mm steingrau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.

Breite: 75 mm
Länge: 2000 mm
Oberteil Breite: 75 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
RAL Nummer: 7030
Farbe: Steingrau

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LK3707527030
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.