Klebeband doppelseitig aus Polyethylen Breite 19mm Länge 50m L5106

EAN
4012740838092
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T050
51,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    19 mm
  • Länge
    50000 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
  • Werk­stoff
    Poly­ethylen (PE)

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Klebeband doppelseitig aus Polyethylen Breite 19mm Länge 50m

Klebeband doppelseitig aus Polyethylen.

Breite: 19 mm
Länge: 50000 mm
Farbe: Weiß
Werkstoff: Polyethylen (PE)

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L5106
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.