Auslauf

Endstück aus Zink/Druckguss zu Leitungsführungskanal LFS 20x20mm reinweiß L27339010

EAN
4012740292313
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.LFS2002069016

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    18 mm
  • Breite
    19 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Zink
  • Ober­fläche
    Lackiert
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK08
  • Schutzart IP
    IP30
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 90 °C
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein
Konfi­gu­ra­tion
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Nein
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schrau­b­an­schluss, Schnapp­be­fes­ti­gung
  • Zuge­hö­rige Serien
    LFS 20 x 20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.