Durchgang-Neutral2,5mm²,800V/24A,plug-In • KYA02NP | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
    Flexible Lösung bis 4.000 A
    Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
    Zur Produktfamilie hw+
    • Aktuelles
    • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
      Flexible Lösung bis 4.000 A
      Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
      Zur Produktfamilie hw+
    • Markteinführungen 04/2025
      Flexible Lösung bis 4.000 A
      Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
      Zur Produktfamilie hw+
    • Messen & Events
      Flexible Lösung bis 4.000 A
      Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
      Zur Produktfamilie hw+
    • Zur Übersicht
  • Inspiration
    Inspiration für Architekten
    Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
    Hier erhalten
    • Inspiration
    • Einfamilienhaus
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Mehrfamilienhaus
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Energiewende
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Büro
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Hotel
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Handel
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Gesundheit/Pflege
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Schule
      • Digitales Klassenzimmer
      • Zur Übersicht
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Sanierung von Bestandsgebäuden
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Zur Übersicht
  • Lösungen
    Ihr Experte für Energieverteilung
    Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
    Jetzt überzeugen
    • Lösungen
    • Ladein­fra­struktur
      • Einfa­ches laden
      • PV-Über­schuss­laden
      • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
      • Last­ma­nager
      • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Energieverteilung
      • Klein­ver­teiler volta
      • Feldverteiler univers
      • Verteilersystem univers N
      • Energieverteilsystem unimes H
      • Stromschiene unibar M
      • Technikzentrale
      • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
      • Komplett­schränke & Komplett­felder
      • Wand­ler­an­lagen
      • Strom im Außenbereich
      • Leitungsschutzschalter
      • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
      • Fehlerstromschutzschalter
      • Brandschutzschalter AFDD
      • Über­span­nungs­schutz
      • Schalt- und Melde­ge­räte
      • Zähler und Mess­ge­räte
      • Offene Leis­tungs­schalter hw+
      • Leis­tungs­schalter h3+
      • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
      • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
      • Ener­gie­mo­ni­to­ring
      • Zur Übersicht
      flow Energiemanagementsystem
      Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
      Mehr zu flow
    • Gebäu­de­sys­tem­technik
      • domovea
      • KNX ETS
      • KNX easy
      • KNX Funk
      • KNX Secure
      • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
      • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
      • KNX DALI-Geräte
      • KNX Heizungs­ak­torik
      • KNX Funk-UP-Programm
      • KNX Tast­sen­soren
      • KNX Bewe­gungs­melder
      • KNX Touch Control
      • KNX Tempe­ra­tur­regler
      • KNX CO2-Sensor
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
      • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
      • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
      • Sockel­leis­ten­sys­teme
      • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
      • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
      • Decken­in­stal­la­tion
      • Gerä­te­einbau
      • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
      • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
      • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Schal­ter­pro­gramme
      • Berker S.1
      • Berker B.3
      • Berker B.7
      • Berker K.1
      • Berker K.5
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • Berker Q.7
      • Berker R.1
      • Berker R.3
      • Berker R.8
      • Berker R.classic
      • Berker Serie 1930
      • Berker Serie 1930 Porzellan
      • Berker Serie Glas
      • Berker W.1
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Sicher­heits­technik
      • Rauch- / Wärme­warn­melder
      • Herd­wächter
      • Brand­er­ken­nungs­an­lage
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Türkommunikation Hager intercom
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Zur Übersicht
  • Wissen
    Trainingsprogramm
    Seminare, Webinare und Werksbesuche
    Jetzt buchen
    • Wissen
    • Semi­nare und Webi­nare
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Hager Tipps
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Normen
      • DIN 18015
      • DIN EN 61439
      • DIN VDE 0100-410
      • DIN VDE 0100-420
      • VDE-AR-N 4100
      • VDE-AR-N 4105
      • Rauch­warn­melder
      • Zur Übersicht
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Gesetze und Förde­rungen
      • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
      • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
      • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
      • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
      • KfW-Förde­rungen
      • Zur Übersicht
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • e-volu­tion Wissens­platt­form
      • Produkt­wissen Elek­tro­technik
      • Fach­wissen Elek­tro­technik
      • Lern­tipps
      • Hager Podcast
      • Unter­richts­ma­te­ria­lien
      • Veran­stal­tungen
      • Zur Übersicht
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Mieter­strom­mo­delle
      • Mieter­strom mit meter­grid
      • Zur Übersicht
      Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
      Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
      Mehr erfahren
    • Mess­kon­zepte
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Brand­schutz­sys­teme
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Zur Übersicht
  • Services
    Mediathek
    Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
    Hier bestellen
    • Services
    • Kontakt
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • Down­loads
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • Mieterstrom umsetzen
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • Förder-Check
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • connect - Das Gründer-Netz­werk
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • News­letter
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • myHager
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • Zur Übersicht
  • Tools
    Digi­tale Toolbox
    Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
    Zweckbau
    Wohnbau
    • Tools
    • Hagercad Planungs­soft­ware
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Hager Ready
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • easy­plan Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Zur Übersicht
  • Unternehmen
    Stellenangebote
    Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
    Jetzt informieren
    • Unternehmen
    • Stel­len­an­ge­bote
      Stellenangebote
      Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
      Jetzt informieren
    • Initia­tiven und Partner
      Stellenangebote
      Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
      Jetzt informieren
    • Nach­hal­tig­keit
      Stellenangebote
      Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
      Jetzt informieren
    • Pres­se­be­reich
      Stellenangebote
      Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
      Jetzt informieren
    • Zur Übersicht
  • Sehen Sie den ganzen Katalog
Konto
  • Katalog
  • KYA02NP
Ausverkauft
KYA02NP - Durchgangsklemme 2, 5mm²-Neutral, 800V-24A mit plug-In Kontakt
KYA02NP - Durchgangsklemme 2, 5mm²-Neutral, 800V-24A mit plug-In Kontakt
Ausverkauft

Durchgangsklemme 2, 5mm²-Neutral, 800V-24A mit plug-In Kontakt

KYA02NP

KYA02NP - Durchgangsklemme 2, 5mm²-Neutral, 800V-24A mit plug-In Kontakt
Ausverkauft
KYA02NP - Durchgangsklemme 2, 5mm²-Neutral, 800V-24A mit plug-In Kontakt

Durchgangsklemme 2, 5mm²-Neutral, 800V-24A mit plug-In Kontakt KYA02NP

EAN
3250613951511
Marke
Hager
VPE
100 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Quer­ver­bin­der/­Brü­cker für Reihen­klemme 5 Produkte verfügbar
  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 2 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Quer­ver­bin­der/­Brü­cker für Reihen­klemme
  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
  • KWJ02D10

    Isolierter Querverbinder 2,5mm², 10-fach, Stecktechnik

    4,75 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KWJ02D2

    Isolierter Querverbinder, 2,5mm², 2-fach, Stecktechnik

    1,45 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KWJ02D3

    Isolierter Querverbinder 2,5mm², 3-fach, Stecktechnik

    1,08 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KWJ02D4

    Isolierter Querverbinder 2,5mm², 4-fach, Stecktechnik

    1,66 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KWJ02D5

    Isolierter Querverbinder 2,5mm², 5-fach, Stecktechnik

    2,05 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KWL002

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen

    75,20 €  / Set*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KWL004

    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen

    14,90 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    32 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    51,20 mm
  • Breite
    59,75 mm
  • Tiefe
    5 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.13 - 4 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.13 - 4 mm²
Werk­stoff
  • Farbe
    Blau
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,96 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,40 kB

Downloads

  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG