The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör
  • KYA02LH
  • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör

Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V-24A, Stecktechnik KYA02LH

EAN
3250613951207
Marke
Hager
VPE
100 Stück
Preisgruppe
H610
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
1,47 €
/ Stück *
1,47 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V-24A, Stecktechnik

KYA02LH

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 3 Produkte verfügbar
  • Reihen­klemme Zubehör 1 Produkte verfügbar
  • Quer­ver­bin­der/­Brü­cker für Reihen­klemme 5 Produkte verfügbar
  • Endplatte und Trenn­platte 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
  • Reihen­klemme Zubehör
  • Quer­ver­bin­der/­Brü­cker für Reihen­klemme
  • Endplatte und Trenn­platte
  • KWL003

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen

    76,70 €  / Set*
  • KWL002

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen

    76,70 €  / Set*
  • KWL004

    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen

    15,20 €  / Stück*
  • KWB01

    Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik

    1,26 €  / Stück*
  • KWJ02D2

    Isolierter Querverbinder, 2, 5mm², 2-fach, Stecktechnik

    1,47 €  / Stück*
  • KWJ02D3

    Isolierter Querverbinder 2, 5mm², 3-fach, Stecktechnik

    1,10 €  / Stück*
  • KWJ02D4

    Isolierter Querverbinder 2, 5mm², 4-fach, Stecktechnik

    1,69 €  / Stück*
  • KWJ02D5

    Isolierter Querverbinder 2, 5mm², 5-fach, Stecktechnik

    2,10 €  / Stück*
  • KWJ02D10

    Isolierter Querverbinder 2, 5mm², 10-fach, Stecktechnik

    4,85 €  / Stück*
  • KWE18G

    Endplatte für KYA02LH, KYA04LH, Farbe: grau

    0,55 €  / Stück*

Passend zu

  • KWE18G

    Endplatte für KYA02LH, KYA04LH, Farbe: grau

    0,55 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    24 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    42,30 mm
  • Breite
    57 mm
  • Tiefe
    5 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.13 - 2.5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.13 - 4 mm²
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KYA02LH
PDF
Hager RoHS Report KYA02LH
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KYA02LH | Hager Deutschland

    Produktbild KYA02LH

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt KYA02LH | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KYA02LH

    Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V-24A, Stecktechnik

    PDF
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KWJ02D10 - Isolierter Querverbinder 2,5mm², 10-fach, Stecktechnik
    KWJ02D10
    Isolierter Querverbinder 2, 5mm², 10-fach, Stecktechnik
    Preis
    4,85 €
    / Stück *
    4,85 €
    / Stück *
  • 2
    KYB16ND - N-Trennklemme für N-SaS 16mm², 1 Anschlüsse, Stecktechnik
    KYB16ND
    N-Trennklemme für N-SaS 16mm², 1 Anschlüsse, Stecktechnik
    Preis
    10,20 €
    / Stück *
    10,20 €
    / Stück *
  • 3
    KWL003 - Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen
    KWL003
    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen
    Preis
    76,70 €
    / Set *
    76,70 €
    / Set *
  • 4
    KWE12G - Endplatte für KYA04LH2, Farbe: grau
    KWE12G
    Endplatte für KYA04LH2, Farbe: grau
    Preis
    0,69 €
    / Stück *
    0,69 €
    / Stück *
  • 5
    KWJ02D5 - Isolierter Querverbinder 2,5mm², 5-fach, Stecktechnik
    KWJ02D5
    Isolierter Querverbinder 2, 5mm², 5-fach, Stecktechnik
    Preis
    2,10 €
    / Stück *
    2,10 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V-24A, Stecktechnik

Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.

Nennstrom: 24 A
Höhe: 42,30 mm
Breite: 57 mm
Tiefe: 5 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.13 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.13 - 4 mm²
Farbe: Grau

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KYA02LH
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG