Schutzleiterklemme 2,5mm² , 3 Anschlüsse, Stecktechnik KYA02E3

EAN
3250613951405
Marke
Hager
VPE
100 Stücke
Preisgruppe
H610
5,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Endplatte und Trenn­platte 1 Produkte verfügbar
  • Quer­ver­bin­der/­Brü­cker für Reihen­klemme 4 Produkte verfügbar
  • Reihen­klemme Zubehör 1 Produkte verfügbar
  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 4 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    0
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    1 W
Abmes­sungen
  • Höhe
    38,10 mm
  • Breite
    59,70 mm
  • Tiefe
    5 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.13 - 2.5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.13 - 4 mm²

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Schutzleiterklemme 2,5mm² , 3 Anschlüsse, Stecktechnik

Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.

Nennstrom: 0 A
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 1 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1 W
Höhe: 38,10 mm
Breite: 59,70 mm
Tiefe: 5 mm
Werkstoff: Polyamid (PA)
Montage auf: DIN Schiene
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.13 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.13 - 4 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KYA02E3
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.