The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
  • KWJ02B3
  • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör

Isolierter Querverbinder 2,5mm², 3-fach, Schraubtechnik KWJ02B3

EAN
3250613931414
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H610
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
1,10 €
/ Stück *
1,10 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Isolierter Querverbinder 2,5mm², 3-fach, Schraubtechnik

KWJ02B3

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 16 Produkte verfügbar

Passend zu

  • KXA16N

    Durchgangsklemme-Neutral 16mm², 400V-76A, Schraubtechnik

    3,90 €  / Stück*
  • KXA16L

    Durchgangsklemme-Phase 16mm², 400V-76A, Schraubtechnik

    3,05 €  / Stück*
  • KXA10N

    Durchgangsklemme-Neutral 10mm², 400V-57A, Schraubtechnik

    2,70 €  / Stück*
  • KXA10L

    Durchgangsklemme-Phase 10mm², 400V-57A, Schraubtechnik

    2,30 €  / Stück*
  • KXA06NH

    Durchgangsklemme-Neutral 6mm², 1000V-41A, Schraubtechnik

    3,05 €  / Stück*
  • KXA06LH

    Durchgangsklemme-Phase 6mm², 1000V-41A, Schraubtechnik

    2,50 €  / Stück*
  • KXA04NH

    Durchgangsklemme-Neutral 4mm², 800V-32A, Schraubtechnik

    1,10 €  / Stück*
  • KXA02NH

    Durchgangsklemme-Neutral 2, 5mm², 800V-24A, Schraubtechnik

    1,10 €  / Stück*
  • KXA04I2

    Dreileiterklemme 4mm², 1xDurchgang N, 1xDurchgang L , 1xSchutzleiter

    6,70 €  / Stück*
  • KXA04I6

    Dreileiterklemme 4mm², 2x Durchgang L , 1xSchutzleiter

    7,60 €  / Stück*
  • KXA10LH

    Durchgangsklemme-Phase 10mm², 1000V-57A, Schraubtechnik

    3,15 €  / Stück*
  • KXA16LH

    Durchgangsklemme-Phase 16mm², 1000V-71A, Schraubtechnik

    4,55 €  / Stück*
  • KXA10NH

    Durchgangsklemme-Neutral 10mm², 1000V-57A, Schraubtechnik

    3,15 €  / Stück*
  • KXA16NH

    Durchgangsklemme-Neutral 16mm², 1000V-71A, Schraubtechnik

    4,55 €  / Stück*
  • KXA04I3

    Dreileiterklemme 4mm², 1x N-Trennung über SaS, 1xDurchgang L, 1xSchutzleiter

    5,80 €  / Stück*
  • KXA04I1

    Dreileiterklemme 4mm², 1xN-Trennung intern - 1xDurchgang L, 1xSchutzleiter

    7,60 €  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Gelb

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KWJ02B3
PDF
Hager RoHS Report KWJ02B3
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KWJ02B3 | Hager Deutschland

    Produktbild KWJ02B3

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt KWJ02B3 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KWJ02B3

    Isolierter Querverbinder 2,5mm², 3-fach, Schraubtechnik

    PDF
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KWL003 - Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen
    KWL003
    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen
    Preis
    76,70 €
    / Set *
    76,70 €
    / Set *
  • 2
    KW16ST - Sammelschienenklemme bis 16mm² für SaS 10x3mm Cu
    KW16ST
    Sammelschienenklemme bis 16mm² für SaS 10x3mm Cu
    Preis
    3,90 €
    / Stück *
    3,90 €
    / Stück *
  • 3
    KWL006 - 10 Bezeichnungsschild-Träger
    KWL006
    10 Bezeichnungsschild-Träger
    Preis
    35,50 €
    / Stück *
    35,50 €
    / Stück *
  • 4
    KWL002 - Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
    KWL002
    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
    Preis
    76,70 €
    / Set *
    76,70 €
    / Set *
  • 5
    KWL004 - Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen
    KWL004
    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen
    Preis
    15,20 €
    / Stück *
    15,20 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG