The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Sammelschie­nen­klemmen und Einspei­sea­d­apter (ESA)
  • KW35ST
  • Sammelschie­nen­klemmen und Einspei­sea­d­apter (ESA)

Sammelschienenklemme 16-35mm² für N- Sammelschiene KW1NBB KW35ST

EAN
3250613931483
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
H610
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
4,75 €
/ Stück *
4,75 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Sammelschienenklemme 16-35mm² für N- Sammelschiene KW1NBB

KW35ST

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Reihen­klemme Zubehör 1 Produkte verfügbar
  • Sammelschiene 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Reihen­klemme Zubehör
  • Sammelschiene
  • KWB01

    Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik

    1,26 €  / Stück*
  • KW1NBB

    N-Sammelschiene 10x3mm, Länge 1m, Kupfer verzinnt

    19,20 €  / Stück*

Passend zu

  • KW1NBB

    N-Sammelschiene 10x3mm, Länge 1m, Kupfer verzinnt

    19,20 €  / Stück*

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    16 - 35 mm²

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KW35ST
PDF
Hager RoHS Report KW35ST
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KW35ST | Hager Deutschland

    Produktbild KW35ST

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt KW35ST | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KW35ST

    Sammelschienenklemme 16-35mm² für N- Sammelschiene KW1NBB

    PDF
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    K96R - Sammelschienenklemme 6 - 70mm², für Sammelschienen 12x5mm, Etagenklemme
    K96R
    Sammelschienenklemme 6 - 70mm², für Sammelschienen 12x5mm, Etagenklemme
    Preis
    22,80 €
    / Stück *
    22,80 €
    / Stück *
  • 2
    K96Q - Sammelschienenklemme 1,0 - 16 mm², für Sammelschienen 12-40x5 mm, für Cu-Leiter
    K96Q
    Sammelschienenklemme 1, 0 - 16mm², für Sammelschienen 12-40x5mm, für Cu-Leiter
    Preis
    2,45 €
    / Stück *
    2,45 €
    / Stück *
  • 3
    K96J - Sammelschienenklemme 4 mm²-35 mm², für Sammelschienen 12x10 mm, für Cu-Leiter
    K96J
    Sammelschienenklemme 4mm²-35mm², für Sammelschienen 12x10mm, für Cu-Leiter
    Preis
    6,80 €
    / Stück *
    6,80 €
    / Stück *
  • 4
    KS24C - Sammelschienenklemme 95-185 mm², für Sammelschienen 20-30x5-10 mm, Al/Cu-Leiter
    KS24C
    Sammelschienenklemme 95-185mm², für Sammelschienen 20-30x5-10mm, Al/Cu-Leiter
    Preis
    27,30 €
    / Stück *
    27,30 €
    / Stück *
  • 5
    KS30C - Sammelschienenklemme 120-300mm², für Sammelschienen 20-30x5-10mm, Al/Cu-Leiter
    KS30C
    Sammelschienenklemme 120-300mm², für Sammelschienen 20-30x5-10mm, Al/Cu-Leiter
    Preis
    44,20 €
    / Stück *
    44,20 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG