BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-Buchse, 10 Stück KU9B43GBZ

EAN
3250613806385
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H017
396,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz 4 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    2
  • Polart
    1P+N
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    6000 V
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    quick­connect

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.