The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Reihe­n­an­schluss­klemmen und Zubehör
  • KR24P
  • Reihe­n­an­schluss­klemmen und Zubehör
  • Kabel­an­schluss­schränke und Zubehör

Reihenanschlussklemme 95-240mm²,grau KR24P

EAN
3250613880569
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H610
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
116,50 €
/ Stück *
116,50 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Reihenanschlussklemme 95-240mm²,grau

KR24P

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 4 Produkte verfügbar

Passend zu

  • UZ01B4

    Hutschiene, universN, 1feldig, zur Befestigung auf Tragschiene

    5,10 €  / Stück*
  • UZ02B4

    Hutschiene, universN , 2feldig, zur Befestigung auf Tragschiene

    7,59 €  / Stück*
  • UZ03B4

    Hutschiene, universN, 3feldig, zur Befestigung auf Tragschiene

    9,30 €  / Stück*
  • UZ04B4

    Hutschiene, universN, 4feldig, zur Befestigung auf Tragschiene

    11,60 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    415 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    132 mm
  • Breite
    36 mm
  • Tiefe
    100 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    95 - 240 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    95 - 240 mm²
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KR24P
PDF
Hager RoHS Report KR24P
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KR24P | Hager Deutschland

    Produktbild KR24P

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt KR24P | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KR24P

    Reihenanschlussklemme 95-240mm²,grau

    PDF
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Produktinformation

    Bild Anschlusstechnik: | Hager Deutschland

    Anschlusstechnik:

    Aluminium-Leiter richtig anschließen (13DE0352)

    PDF
    1,50 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    ZM25U - Anschlusssatz, uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95qmm, Kab. 70qmm, f. U84LU, Einsp. unten
    ZM25U
    Anschlusssatz, uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95qmm, Kab. 70qmm, f. U84LU, Einsp. unten
    Preis
    511,50 €
    / Stück *
    511,50 €
    / Stück *
  • 2
    KR95P - Reihenanschlussklemme 25-95mm²,grau
    KR95P
    Reihenanschlussklemme 25-95mm², grau
    Preis
    80,60 €
    / Stück *
    80,60 €
    / Stück *
  • 3
    FZ369 - Kabeleinführungstülle, univers, M40 für Leitungseinführungsflansche
    FZ369
    Kabeleinführungstülle, univers, M40 für Leitungseinführungsflansche
    Preis
    8,70 €
    / Stück *
    8,70 €
    / Stück *
  • 4
    FZ370 - Kabeleinführungstülle, univers, M50 für Leitungseinführungsflansche
    FZ370
    Kabeleinführungstülle, univers, M50 für Leitungseinführungsflansche
    Preis
    9,50 €
    / Stück *
    9,50 €
    / Stück *
  • 5
    U84S4N - Kabelanschlusskasten, univ., 324x307x149mm, IP54, SKII, SaS-Träger-40mm, seitl.
    U84S4N
    Kabelanschlusskasten, univ., 324x307x149mm, IP54, SKII, SaS-Träger-40mm, seitl.
    Preis
    267,70 €
    / Stück *
    267,70 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG