Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Grün KH70GN

EAN
3250613780258
Marke
Hager
VPE
3 Stücke
Preisgruppe
H610
22,10 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Internes Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar
  • Abdeck­kappe für Haupt­lei­tungs­klemme 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    60 mm
  • Breite
    32,80 mm
  • Tiefe
    48,70 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    4 - 4 Nm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    160 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.