Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-6x25mm², IP20, Farbe: Blau KH35N8

EAN
3250613780333
Marke
Hager
VPE
2 Stücke
Preisgruppe
H610
Preis
25,60 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    55 mm
  • Breite
    46 mm
  • Tiefe
    37 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    3,50 - 3,50 Nm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    100 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.