Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-2x25mm², IP20, Farbe: Blau KH35N

EAN
3250613780289
Marke
Hager
VPE
5 Stücke
Preisgruppe
H610
16,50 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abdeck­kappe für Haupt­lei­tungs­klemme 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    55 mm
  • Breite
    27 mm
  • Tiefe
    37 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    3,50 - 3,50 Nm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    100 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.