Die 3-polige KH23C Hauptleitungsabzweigklemme universZ ist fingersicher und vielseitig einsetzbar, für Leiterquerschnitte von 2x25-2x16 mm². Ihr robustes Design mit Berührungsschutz gemäß DGUV Vorschrift 3 sorgt für eine sichere und dauerhafte Leistung, selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen. Einfach zu montieren und äußerst zuverlässig, ist sie die erste Wahl für alle Elektro-Profis. Vertrauen Sie bei Ihren Elektroinstallationen auf die Qualität und Zuverlässigkeit von Hager.
EAN
3250613780180
Marke
Hager
VPE
5 Stücke
Preisgruppe
H610
22,80 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    65,90 mm
  • Breite
    69,20 mm
  • Tiefe
    45,50 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,80 - 2,80 Nm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    80 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.