The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Sammelschienen System
  • unibar M
  • KEM34S00P2LMF
  • unibar M

unibar M, 400A, Wahllänge 1,26…2,24m ohne Abgangsstellen KEM34S00P2LMF

EAN
3250611140375
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
X200
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
1.022,80 €
/ Stück *
1.022,80 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

unibar M, 400A, Wahllänge 1,26…2,24m ohne Abgangsstellen

KEM34S00P2LMF

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Flexibel
    Nein
  • Polan­zahl
    5
Elek­tri­scher Strom
  • Bemes­sungs­strom bei AC 50 Hz
    400 A
  • Nenn­strom
    400 A
Span­nung
  • Bemes­sungs­span­nung bei AC 50 Hz
    690 - 690 V
Abmes­sungen
  • Anzahl der Abgangs­stellen
    0
  • Höhe
    68 mm
  • Breite
    167 mm
  • Länge
    2240 mm
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP55
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Konnek­ti­vität
  • Anzahl Kreise
    Einzel
Anschluss
  • Anzahl Leiter ohne Erde
    5

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument International 2021-08-23
PDF
332,33 kB
Hager REACH declaration KEM34S00P2LMF
PDF
Hager RoHS Report KEM34S00P2LMF
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KEM34S00P2LMF | Hager Deutschland

    Produktbild KEM34S00P2LMF

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt KEM34S00P2LMF | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KEM34S00P2LMF

    unibar M, 400A, Wahllänge 1,26…2,24m ohne Abgangsstellen

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild 6LE008171A | Hager Deutschland

    6LE008171A

    Montageanleitung International 2023-02-27

    PDF
    4,56 MB
  • Broschüre

    Bild Flexible Energieverteilung für den Wohn- und Zweckbau | Hager Deutschland

    Flexible Energieverteilung für den Wohn- und Zweckbau

    Die Stromschiene unibar M (23DE0184)

    PDF
    2,33 MB
  • Handbuch

    Bild Handbuch en-GB 2023-10-31 | Hager Deutschland

    Handbuch en-GB 2023-10-31

    PDF
    2,84 MB
    Bild Systemhandbuch_Stromschienen_System_unibar_M_V1_2023 | Hager Deutschland

    Systemhandbuch_Stromschienen_System_unibar_M_V1_2023

    Handbuch International 2023-04-11

    PDF
    10,20 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-03-31

    PDF
    282,08 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-03-31

    PDF
    314,94 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KEM31S93R0LMF - unibar M, Zubehör Ersatz- Steckdose CEE 32A,5 pol
    KEM31S93R0LMF
    unibar M, Zubehör Ersatz- Steckdose CEE 32A, 5 pol
    Preis
    62,50 €
    / Stück *
    62,50 €
    / Stück *
  • 2
    KEM31S92R0LMF - unibar M, Zubehör Ersatz- Steckdose CEE 16A,5 pol
    KEM31S92R0LMF
    unibar M, Zubehör Ersatz- Steckdose CEE 16A, 5 pol
    Preis
    52,00 €
    / Stück *
    52,00 €
    / Stück *
  • 3
    KEM31S91R0LMF - unibar M, Zubehör Ersatz- Steckdose CEE 16A,3 pol
    KEM31S91R0LMF
    unibar M, Zubehör Ersatz- Steckdose CEE 16A, 3 pol
    Preis
    48,60 €
    / Stück *
    48,60 €
    / Stück *
  • 4
    KEM31S90R0LMF - unibar M, Zubehör Ersatz- Schuko Steckdose 16A
    KEM31S90R0LMF
    unibar M, Zubehör Ersatz- Schuko Steckdose 16A
    Preis
    58,90 €
    / Stück *
    58,90 €
    / Stück *
  • 5
    KEM34S83X4LMF - unibar M, Best. Option Brandschutzblock EI120 für L- Element X- Seite bis 400 A
    KEM34S83X4LMF
    unibar M, Best. Option Brandschutzblock EI120 für L- Element X- Seite bis 400 A
    Preis
    807,90 €
    / Stück *
    807,90 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

unibar M, 400A, Wahllänge 1,26…2,24m ohne Abgangsstellen

Gerades Schienenelement in Wahllänge mit Schienenverbindung über Klemmblock mit integriertem Dehnungsausgleich für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. Schienenelement bestehend aus einem 5-poligen Stromschienen-System aus Aluminium (vernickelt und verzinnt) und Gehäuse aus Stahlblech (verzinkt und lackiert). Anschlussfertige Lieferung mit allen Verbindungsteilen. Hinweis: Optional wird eine Brandschottung zur Wand- oder Decken-Durchführung nach DIN 4102 montiert für die Feuerwiderstandsklasse S90 oder S120 nach DIN 4102-9 (EI90 oder EI120 gemäß EN 13501). Bei Bedarf ausführbar mit den Funktionserhaltsklassen E60 oder E90 gemäß DIN 4102-12.

Flexibel: Nein
Polanzahl: 5
Anzahl der Abgangsstellen: 0
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 400 A
Nennstrom: 400 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 690 - 690 V
Höhe: 68 mm
Länge: 2240 mm
Breite: 167 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KEM34S00P2LMF
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG