The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Sammel- und Phasen­schienen
  • KDN363N
  • Sammel- und Phasen­schienen

Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 9 Module KDN363N

EAN
3250613741235
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
H601
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
10,60 €
/ Stück *
10,60 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 9 Module

KDN363N

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene
  • KZ059

    Berührungsschutzabdeckung

    1,63 €  / Stück*
  • KZN023

    Endkappe für Phasenschiene 2 und 3 polig (1 Stk.)

    0,87 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Abmes­sungen
  • Länge
    162 mm
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    4000 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    10 mm²
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Phasen­schiene mit Gabel
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    9

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-20
PDF
470,84 kB
Hager REACH declaration KDN363N
PDF
Hager RoHS Report KDN363N
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KDN363N | Hager Deutschland

    Produktbild KDN363N

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt KDN363N | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KDN363N

    Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 9 Module

    PDF
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

    PDF
    364,15 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

    PDF
    386,96 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    UM05F - S-Schienenverbinder, 60mm universN 30x5/10 1-polig für Anreihstandschränke SK1+2
    UM05F
    S-Schienenverbinder, 60mm universN 30x5/10 1-polig für Anreihstandschränke SK1+2
    Preis
    67,90 €
    / Stück *
    67,90 €
    / Stück *
  • 2
    UM05Q - S-Schienenverbinder, 60mm, univ.N, 30x5/10mm, 1 polig, für FP/ZB/FT/FA-Schränke
    UM05Q
    S-Schienenverbinder, 60mm, univ.N, 30x5/10mm, 1 polig, für FP/ZB/FT/FA-Schränke
    Preis
    66,80 €
    / Stück *
    66,80 €
    / Stück *
  • 3
    UM05E - S-Schienenverbinder 60mm univ.N 30x5/10, 4-polig, f. Anreihstandschränke SK1+2
    UM05E
    S-Schienenverbinder 60mm univ.N 30x5/10, 4-polig, f. Anreihstandschränke SK1+2
    Preis
    181,20 €
    / Stück *
    181,20 €
    / Stück *
  • 4
    UM30V1 - Cu-Schienen, univers, Wandlerlasche 30x5x130mm,für UF52W1
    UM30V1
    Cu-Schienen, univers, Wandlerlasche 30x5x130mm, für UF52W1
    Preis
    88,70 €
    / Stück *
    88,70 €
    / Stück *
  • 5
    UM05M - S-Schienenverbinder, 40/60mm univ.N, 12x5/10mm, 1-polig, Anreihstandschränke SK1
    UM05M
    S-Schienenverbinder, 40/60mm univ.N, 12x5/10mm, 1-polig, Anreihstandschränke SK1
    Preis
    33,00 €
    / Stück *
    33,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 9 Module

Phasenschiene für passende Modulargeräte.

Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 3
Länge: 162 mm
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4000 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN363N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG