Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter K96W

EAN
4010330710872
Marke
Hager
VPE
25 Stücke
Preisgruppe
H610
7,70 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    16 - 120 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    16 - 120 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    22 - 22 Nm
Abmes­sungen
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 5 mm
  • Breite
    23,50 mm
  • Tiefe
    58 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    440 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.