Sammelschienenklemme 4mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter K96T

EAN
4010330710858
Marke
Hager
VPE
50 Stücke
Preisgruppe
H610
3,65 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    4 - 35 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    4 - 35 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    10-10 Nm
Abmes­sungen
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 5 mm
  • Höhe
    27,50 mm
  • Breite
    16,50 mm
  • Tiefe
    38,50 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    270 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.