The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Sammelschie­nen­klemmen und Einspei­sea­d­apter (ESA)
  • K96Q
  • Sammelschie­nen­klemmen und Einspei­sea­d­apter (ESA)

Sammelschienenklemme 1,0 - 16 mm², für Sammelschienen 12-40x5 mm, für Cu-Leiter K96Q

Die Sammelschienenklemme ist für Kupferleiter von 1,0 bis 16 mm² geeignet und kompatibel mit Sammelschienen der Dimensionen 12 bis 40x5 Millimeter. Sie gewährleistet eine zuverlässige und sichere elektrische Verbindung durch hohe Kontaktqualität und einfache Montage. Dieses Modell unterstützt eine effiziente Verteilung der elektrischen Last und ist beständig gegen mechanische Beanspruchungen sowie Umwelteinflüsse. Ideal für den Einsatz in Verteileranlagen.
EAN
4010330710827
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
H610
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
2,45 €
/ Stück *
2,45 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Sammelschienenklemme 1,0 - 16 mm², für Sammelschienen 12-40x5 mm, für Cu-Leiter

K96Q

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1 - 16 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    3 - 3 Nm
Abmes­sungen
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 5 mm
  • Tiefe
    25,50 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    180 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration K96Q
PDF
Hager RoHS Report K96Q
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild K96Q | Hager Deutschland

    Produktbild K96Q

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt K96Q | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt K96Q

    Sammelschienenklemme 1,0 - 16mm², für Sammelschienen 12-40x5mm, für Cu-Leiter

    PDF
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Produktinformation

    Bild Anschlusstechnik: | Hager Deutschland

    Anschlusstechnik:

    Aluminium-Leiter richtig anschließen (13DE0352)

    PDF
    1,50 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    K96X - Sammelschienenklemme 1,5-4mm², für PE-N Schiene UM29A 6x6mm, für Cu-Leiter
    K96X
    Sammelschienenklemme 1, 5-4mm², für PE-N Schiene UM29A 6x6mm, für Cu-Leiter
    Preis
    0,93 €
    / Stück *
    0,93 €
    / Stück *
  • 2
    K96Y - Sammelschienenklemme 1,5-16mm², für PE-N Schiene UM29A 6x6mm, für Cu-Leiter
    K96Y
    Sammelschienenklemme 1, 5-16mm², für PE-N Schiene UM29A 6x6mm, für Cu-Leiter
    Preis
    1,37 €
    / Stück *
    1,37 €
    / Stück *
  • 3
    K96L - Sammelschienenklemme 16 mm²-120 mm², für Sammelschienen 12-x10 mm, für Cu-Leiter
    K96L
    Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12-x10mm, für Cu-Leiter
    Preis
    12,60 €
    / Stück *
    12,60 €
    / Stück *
  • 4
    K96B - Sammelschienenklemme 1,5 mm²-16 mm², für Sammelschienen 12x10 mm, für Cu-Leiter
    K96B
    Sammelschienenklemme 1, 5mm²-16mm², für Sammelschienen 12x10mm, für Cu-Leiter
    Preis
    4,90 €
    / Stück *
    4,90 €
    / Stück *
  • 5
    KS30C - Sammelschienenklemme 120-300mm², für Sammelschienen 20-30x5-10mm, Al/Cu-Leiter
    KS30C
    Sammelschienenklemme 120-300mm², für Sammelschienen 20-30x5-10mm, Al/Cu-Leiter
    Preis
    44,20 €
    / Stück *
    44,20 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG