Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Alu-Cu-Leiter K96N

EAN
4010330712586
Marke
Hager
VPE
20 Stücke
Preisgruppe
H610
17,80 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    10 - 50 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    10 - 50 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    20 - 20 Nm
Abmes­sungen
  • Höhe Sammelschiene
    12 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 5 mm
  • Höhe
    25,10 mm
  • Breite
    25,10 mm
  • Tiefe
    62 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    150 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.