The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Sammelschienen und Anschluss­zu­behör
    • K96A
    Die Sammelschienenklemme ist für Kupferleiter von 1,5mm² bis 16mm² geeignet und speziell für Sammelschienen mit den Abmessungen 12x5mm konzipiert. Diese Klemme gewährleistet eine zuverlässige und sichere elektrische Verbindung, ist robust und einfach in der Installation. Ideal für Verteilereinbau und Energieverteilungssysteme.
    EAN
    4010330710681
    Marke
    Hager
    VPE
    20 Stück
    Preisgruppe
    H610
    • Sammelschie­nen­klemmen und Einspei­sea­d­apter (ESA)
    • Sammelschienen und Anschluss­zu­behör
    • Mehr sehen

    Sammelschienenklemme 1,5mm²-16mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter K96A

    Preis
    2,10 €
    / Stück *
    2,10 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sammelschienenklemme 1,5mm²-16mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter

    K96A

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 16 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3,50 - 3,50 Nm
    Abmes­sungen
    • Höhe Sammelschiene
      12 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 5 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      65 A

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Insulated busbar 1P fork 16mm² 12M (English)
    PDF
    2,66 MB
    REACH declaration K96A
    PDF
    RoHS Report K96A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild K96A | Hager Deutschland

      Produktbild K96A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt K96A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt K96A

      Sammelschienenklemme 1,5mm²-16mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      PDF
      4,91 MB
    • Produktinformation

      Bild Anschlusstechnik: | Hager Deutschland

      Anschlusstechnik:

      Aluminium-Leiter richtig anschließen (13DE0352)

      PDF
      1,50 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      259,77 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZZ822 - Geräteträger, univers Z, variabel, 3 PLE, Sammelschiene-Hutschiene
      ZZ822
      Geräteträger, univers Z, variabel, 3 PLE, Sammelschiene-Hutschiene
      Preis
      9,30 €
      / Stück *
      9,30 €
      / Stück *
    • 2
      K96H - Sammelschienenklemme 25mm²-95mm² bei 12x5mm, 25mm²-70mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter
      K96H
      Sammelschienenklemme 25mm²-95mm² bei 12x5mm, 25mm²-70mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter
      Preis
      10,50 €
      / Stück *
      10,50 €
      / Stück *
    • 3
      U86 - Klarsichthaube, plomb. f. Geräte bis 9PLE, HxBxT 55x195x50mm,
      U86
      Klarsichthaube, plomb. f. Geräte bis 9PLE, HxBxT 55x195x50mm,
      Preis
      33,30 €
      / Stück *
      33,30 €
      / Stück *
    • 4
      S94G - Schienenisolierprofil, univers Z, für CU 12 x 5 mm, 1000 mm
      S94G
      Schienenisolierprofil, univers Z, für CU 12 x 5 mm, 1000 mm
      Preis
      10,20 €
      / Stück *
      10,20 €
      / Stück *
    • 5
      ZM12C - Sammelschiene zum Schrankeinbau, univers Z, CU 12x5mm, 2-feld
      ZM12C
      Sammelschiene, universZ, CU 12x5mm, 2--feld
      Preis
      25,80 €
      / Stück *
      25,80 €
      / Stück *
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG