Kabelbrücke NYAF 10 mm², Länge: 250mm, Stift / Stift , Farbe: Blau K67A

EAN
3250617856157
Marke
Hager
VPE
50 Stücke
Preis
Preis auf Anfrage

Technische Merkmale

Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    10 - 10 mm²
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.