The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Haupt­lei­tungs­ab­zweig­klemmen und Zubehör
  • K64
  • Haupt­lei­tungs­ab­zweig­klemmen und Zubehör

Hauptleitungsabzweigklemme, 1 polig, je Pol 1x35mm² - 2x25 mm² K64

EAN
4010330710377
Marke
Hager
VPE
4 Stück
Preisgruppe
H610
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
17,30 €
/ Stück *
17,30 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Hauptleitungsabzweigklemme, 1 polig, je Pol 1x35mm² - 2x25 mm²

K64

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abdeck­kappe für Haupt­lei­tungs­klemme 1 Produkte verfügbar
  • Internes Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Abdeck­kappe für Haupt­lei­tungs­klemme
  • Internes Monta­ge­zu­behör
  • K01A

    Abdeckung, universZ, für Hauptleitungsabzweigklemme, 1-polig

    5,60 €  / Stück*
  • K1LA

    Befestigungslasche, universZ, für Hauptleitungsabzweigklemme

    5,80 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    53 mm
  • Breite
    56 mm
  • Tiefe
    40 mm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 35 mm²
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    100 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration K64
PDF
Hager RoHS Report K64
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild K64 | Hager Deutschland

    Produktbild K64

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt K64 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt K64

    Hauptleitungsabzweigklemme, 1 polig, je Pol 1x35mm² - 2x25 mm²

    PDF
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    K66A - Hauptleitungsabzweigklemme 1x35mm²-2x25 mm²(Pol 1bis 3), 1x35mm²-6x25mm² (Pol 4)
    K66A
    Hauptleitungsabzweigklemme 1x35mm²-2x25 mm²(Pol 1bis 3), 1x35mm²-6x25mm² (Pol 4)
    Preis
    69,20 €
    / Stück *
    69,20 €
    / Stück *
  • 2
    K65 - Hauptleitungsabzweigklemme,  1 polig, je Pol 1x35mm² - 4x25 mm²
    K65
    Hauptleitungsabzweigklemme, 1 polig, je Pol 1x35mm² - 4x25 mm²
    Preis
    25,00 €
    / Stück *
    25,00 €
    / Stück *
  • 3
    K02SN - Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 1-polig, 80 A, 1,5mm²-25 mm²
    K02SN
    Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 1-polig, 80 A, 1, 5mm²-25 mm²
    Preis
    7,80 €
    / Stück *
    7,80 €
    / Stück *
  • 4
    K37N - Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 5-polig, 80 A, 1,5-25 mm²
    K37N
    Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 5-polig, 80 A, 1, 5-25 mm²
    Preis
    34,30 €
    / Stück *
    34,30 €
    / Stück *
  • 5
    K28N - Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 4-polig, 80 A, 1,5-25 mm²
    K28N
    Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 4-polig, 80 A, 1, 5-25 mm²
    Preis
    54,90 €
    / Stück *
    54,90 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG