The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Haupt­lei­tungs­ab­zweig­klemmen und Zubehör
  • K28N
  • Haupt­lei­tungs­ab­zweig­klemmen und Zubehör

Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 4-polig, 80 A, 1,5-25 mm² K28N

EAN
4010330711497
Marke
Hager
VPE
5 Stück
Preisgruppe
H610
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
54,90 €
/ Stück *
54,90 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 4-polig, 80 A, 1,5-25 mm²

K28N

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abdeck­kappe für Haupt­lei­tungs­klemme 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Abdeck­kappe für Haupt­lei­tungs­klemme
  • K20A

    Berührungsschutzkappe, universZ, 90SL, für K28N, K29N

    6,60 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    62 mm
  • Breite
    119 mm
  • Tiefe
    49 mm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 25 mm²
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    80 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration K28N
PDF
Hager RoHS Report K28N
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild K28N | Hager Deutschland

    Produktbild K28N

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt K28N | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt K28N

    Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 4-polig, 80 A, 1,5-25 mm²

    PDF
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Produktinformation

    Bild Anschlusstechnik: | Hager Deutschland

    Anschlusstechnik:

    Aluminium-Leiter richtig anschließen (13DE0352)

    PDF
    1,50 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-01-27 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-01-27

    PDF
    161,88 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    K66A - Hauptleitungsabzweigklemme 1x35mm²-2x25 mm²(Pol 1bis 3), 1x35mm²-6x25mm² (Pol 4)
    K66A
    Hauptleitungsabzweigklemme 1x35mm²-2x25 mm²(Pol 1bis 3), 1x35mm²-6x25mm² (Pol 4)
    Preis
    69,20 €
    / Stück *
    69,20 €
    / Stück *
  • 2
    K65 - Hauptleitungsabzweigklemme,  1 polig, je Pol 1x35mm² - 4x25 mm²
    K65
    Hauptleitungsabzweigklemme, 1 polig, je Pol 1x35mm² - 4x25 mm²
    Preis
    25,00 €
    / Stück *
    25,00 €
    / Stück *
  • 3
    K02SN - Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 1-polig, 80 A, 1,5mm²-25 mm²
    K02SN
    Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 1-polig, 80 A, 1, 5mm²-25 mm²
    Preis
    7,80 €
    / Stück *
    7,80 €
    / Stück *
  • 4
    K37N - Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 5-polig, 80 A, 1,5-25 mm²
    K37N
    Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 5-polig, 80 A, 1, 5-25 mm²
    Preis
    34,30 €
    / Stück *
    34,30 €
    / Stück *
  • 5
    K29N - Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 4-polig, 80 A, 1,5-25 mm²
    K29N
    Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 4-polig, 80 A, 1, 5-25 mm²
    Preis
    33,30 €
    / Stück *
    33,30 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG