Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², blau K150AN

EAN
3250613803797
Marke
Hager
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
H610
45,20 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    290 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    54 mm
  • Breite
    31 mm
  • Tiefe
    84 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene, Monta­ge­platte
Werk­stoff
  • Farbe
    Blau

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.