Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², grau K150AL

EAN
3250613803780
Marke
Hager
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
H610
45,20 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    290 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    49 mm
  • Breite
    31 mm
  • Tiefe
    84 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene, Monta­ge­platte
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    25 - 150 mm²
Werk­stoff
  • Farbe
    Dunkel­grau
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.