The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • PE- und N-Klemmen und Zubehör
  • K148
  • PE- und N-Klemmen und Zubehör

Messingschienenklemme, 85mm, 7x10mm² - 6x16mm², ohne Montagesockel K148

EAN
4010330712166
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H610
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
5,00 €
/ Stück *
5,00 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Messingschienenklemme, 85mm, 7x10mm² - 6x16mm², ohne Montagesockel

K148

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    60 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1
Werk­stoff
  • Farbe
    Bronze
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt Schraub­klemmen
    6x 16 + 7x 10 mm²

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-12-11
PDF
364,84 kB
Hager REACH declaration K148
PDF
Hager RoHS Report K148
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild K148 | Hager Deutschland

    Produktbild K148

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt K148 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt K148

    Messingschienenklemme, 85mm, 7x10mm² - 6x16mm², ohne Montagesockel

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Deutschland

    6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

    Montageanleitung International 2023-06-19

    PDF
    395,42 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2023-12-14 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-12-14

    PDF
    235,85 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02

    PDF
    281,80 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KM25N - Messingklemme, NZ-Zählertafel, N, 25 Klemmstellen
    KM25N
    Messingklemme, NZ-Zählertafel, N, 25 Klemmstellen
    Preis
    14,00 €
    / Stück *
    14,00 €
    / Stück *
  • 2
    KM25E - Messingklemme, NZ-Zählertafel, PE, 25 Klemmstellen
    KM25E
    Messingklemme, NZ-Zählertafel, PE, 25 Klemmstellen
    Preis
    14,00 €
    / Stück *
    14,00 €
    / Stück *
  • 3
    KM07E - Messingklemme, NZ-Zählertafel, PE, 7 Klemmstellen
    KM07E
    Messingklemme, NZ-Zählertafel, PE, 7 Klemmstellen
    Preis
    5,80 €
    / Stück *
    5,80 €
    / Stück *
  • 4
    KM17E - Messingklemme, NZ-Zählertafel, PE, 17 Klemmstellen
    KM17E
    Messingklemme, NZ-Zählertafel, PE, 17 Klemmstellen
    Preis
    10,60 €
    / Stück *
    10,60 €
    / Stück *
  • 5
    K142 - Messingschienenklemme, 49mm, 4x10mm² - 3x16mm², ohne Montagesockel
    K142
    Messingschienenklemme, 49mm, 4x10mm² - 3x16mm², ohne Montagesockel
    Preis
    4,30 €
    / Stück *
    4,30 €
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG