Gerätebecher mit Steckdosen 4xorange Wieland Leitung 0,5m 3x2,5mm² GTV0RW4ROWG325

EAN
4012002247686
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T080
Preis
122,50 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    53 mm
  • Länge
    218 mm
  • Breite
    75 mm
Anschluss
  • Anschluss­lei­tung halo­gen­frei
    Nein
Kabel
  • Länge Anschluss­kabel
    500 mm
Funk­ti­onen
  • System­ge­bun­denes Steck­ver­bin­der­system
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Gerätebecher mit Steckdosen 4xorange Wieland Leitung 0,5m 3x2,5mm²

Gerätebecher anschlussfertig, bestückt mit Schutzkontaktsteckdosen.

Tiefe: 53 mm
Länge: 218 mm
Breite: 75 mm
Anschlussleitung halogenfrei: Nein
Länge Anschlusskabel: 500 mm
Systemgebundenes Steckverbindersystem: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GTV0RW4ROWG325
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.