Tischeinbaumodul 2 Steckdosen anthrazit 2xCat.6 aus Aluminium/PVC lack Alu G7044LAN

EAN
4012740887038
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T050
330,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Loch­säge 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anzahl der USB Ansch­lüsse
    0
  • Anzahl HDMI Ansch­lüsse
    0
  • Anzahl RJ45 CAT6 Ansch­lüsse
    2
Ausstat­tung
  • Anzahl der Steck­dosen
    2
  • Erwei­te­rung möglich
    Ja
Kabel
  • Länge Anschluss­kabel
    3000 mm
Abmes­sungen
  • Höhe
    287 mm
  • Einbau­tiefe
    265 mm
  • Durch­messer
    100 mm
  • Bohr­durch­messer
    102 - 102 mm
Zubehör
  • Vorbe­stückt mit
    2x Schu­ko­steck­do­sen, 2x Date­n­an­sch­lüsse RJ45 Cat.6, anthrazit
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Alumi­nium, Poly­vi­nyl­chlorid (PVC), Kunststoff
  • Farbe
    Alumi­nium
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Tischeinbaumodul 2 Steckdosen anthrazit 2xCat.6 aus Aluminium/PVC lack Alu

Einbauanschlusseinheit zur Tischmontage, 2 Schuko-Steckdosen, 1 Datendose RJ45 2-fach, Cat.5 (Patch/Patch), lackiert Alu natur Modular aufgebaute, steckfertige Einbaueinheit aus Aluminium zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie und Datenanschlüssen, ausziehbar und versenkbar. Module in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. Montage in Tischplatte oder in allen ebenen Flächen möglich, Lochsäge hierzu im Zubehör separat erhältlich. Steckverbindungen mittels WAGO-WINSTA-System. Steckfertige Anschlussleitung mit Schuko Winkelstecker.

Anzahl der Steckdosen: 2
Anzahl der USB Anschlüsse: 0
Anzahl RJ45 CAT6 Anschlüsse: 2
Anzahl HDMI Anschlüsse: 0
Erweiterung möglich: Ja
Länge Anschlusskabel: 3000 mm
Höhe: 287 mm
Vorbestückt mit: 2x Schukosteckdosen, 2x Datenanschlüsse RJ45 Cat.6, anthrazit
Einbautiefe: 265 mm
Durchmesser: 100 mm
Bohrdurchmesser: 102 - 102 mm
Werkstoff: Aluminium
Polyvinylchlorid (PVC)
Kunststoff
Farbe: Aluminium
Schutzart IP: IP20

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G7044LAN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.