Verschlussplatte schiebbar für Schrank univers, IP54, SKI, unten, 20x1100x400 mm FZ874D

151,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    20 mm
  • Breite
    1100 mm
  • Tiefe
    400 mm
Ausstat­tung
  • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Farbe
    Licht­grau

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Verschlussplatte schiebbar für Schrank univers, IP54, SKI, unten, 20x1100x400 mm

Verschlussplatte schiebbar zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden Anreihstandschrank.

Höhe: 20 mm
Breite: 1100 mm
Tiefe: 400 mm
Mit Kabeleinführung: Ja
Werkstoff: Stahl
Farbe: Lichtgrau

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ874D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.