Kranösen, univers, für FR/FS Schränke, M8 Gewinde, 140 kg Traglast pro Öse FZ831

EAN
3250610701751
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H103
36,70 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    100 mm
  • Breite
    100 mm
  • Tiefe
    50 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Kranösen, univers, für FR/FS Schränke, M8 Gewinde, 140 kg Traglast pro Öse

Ringschraube M8 zum Heben für passenden Schrank.

Höhe: 100 mm
Breite: 100 mm
Tiefe: 50 mm
Werkstoff: Metall

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ831
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.