Adapter für vertikale Verbindung von 550mm breiten FR/FS Schränken FZ772A

EAN
3250610701560
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H103
47,50 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    100 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    10 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Adapter für vertikale Verbindung von 550mm breiten FR/FS Schränken

Verbindungssätze für 2 Schränke übereinander oder Schrank auf Anschlusssockel, Tiefe 275 und 400 mm.

Höhe: 100 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 10 mm
Werkstoff: Kunststoff
RAL Nummer: 9010

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ772A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.