Transportösen, univers, mit Befestigung, 4 Stück FZ767

44,60 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    74 mm
  • Breite
    31 mm
  • Tiefe
    54 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Transportösen, univers, mit Befestigung, 4 Stück

Transportösen zum Verbinden und Heben für passender Schrank.

Höhe: 74 mm
Breite: 31 mm
Tiefe: 54 mm
Werkstoff: Stahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ767
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.