The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • FZ746S
    EAN
    3250612779253
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Set
    Preisgruppe
    H106
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Türscharnier, univers, links, für Schrank IP44 / IP54 FZ746S

    Preis
    12,60 €
    / Set *
    12,60 €
    / Set *

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Ersatzteil: bitte wenden Sie sich für Lieferzeit und Preis an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Türscharnier, univers, links, für Schrank IP44 / IP54

    FZ746S

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 167 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • FZ106N

      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:800xB:550mm

      318,70 €  / Stück*
    • ZB12S

      Zählerschrank, univers Z, 800x550x205 mm, Schutzklasse II, 120 Platzeinheiten

      642,70 €  / Stück*
    • FZ103N

      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1400xB:550mm

      388,10 €  / Stück*
    • FZ101N

      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1250xB:550mm

      378,90 €  / Stück*
    • FZ108N

      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:300mm

      245,40 €  / Stück*
    • FZ107N

      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:500xB:550mm

      240,60 €  / Stück*
    • FZ105N

      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:500xB:300mm

      230,80 €  / Stück*
    • FZ028NV

      Tür, univers, links, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 1250x800mm

      187,70 €  / Stück*
    • FZ018N

      Tür, univers, links, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44/54 650x1300mm

      246,70 €  / Stück*
    • FZ110N

      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:950xB:550mm

      360,10 €  / Stück*
    • FZ022N

      Tür, univers, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44 1100x550mm

      212,40 €  / Stück*
    • FZ023NV

      Tür, univers, links, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 1100x800mm

      143,60 €  / Stück*
    • FZ015NV

      Tür, univers, links, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 950x800mm

      168,30 €  / Stück*
    • FZ011NV

      Tür, univers, links, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 800x800mm

      159,70 €  / Stück*
    • FZ007NV

      Tür, univers, links, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 650x800mm

      167,50 €  / Stück*
    • FZ003NV

      Tür, univers, links, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 500x800mm

      170,30 €  / Stück*
    • FWB74S

      Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 336PLE, H:1100xB:1050xT:161mm, QuickConnect

      1.995,70 €  / Stück*
    • FZ102N

      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm

      361,40 €  / Stück*
    • FZ104N

      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:550mm

      269,90 €  / Stück*
    • FZ164N

      Türen, univ., rechts + links, transp., RAL 9010, für Schrank, IP44, 1100x1050mm

      700,20 €  / Set*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ746S
    PDF
    RoHS Report FZ746S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FZ746S | Hager Deutschland

      Produktbild FZ746S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ746S | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ746S

      Türscharnier, univers, links, für Schrank IP44 / IP54

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015)

      Zählerschrankgehäuse

      PDF
      3,08 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

      PDF
      12,81 MB
      Bild Hager Tipp 46 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 46

      Messkonzepte: Anlagen im Neubau (23DE0035)

      PDF
      6,68 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2026-03-25 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2026-03-25

      PDF
      34,95 MB
      Bild Handbuch en-GB 2026-04-02 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2026-04-02

      PDF
      34,65 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG