The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • FZ745S

Türscharnier, univers, rechts, für Schrank IP44 / IP54 FZ745S

EAN
3250612779246
Marke
Hager
VPE
1 Set
Preisgruppe
H106
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
12,60 €
/ Set *
12,60 €
/ Set *

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Ersatzteil: bitte wenden Sie sich für Lieferzeit und Preis an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Türscharnier, univers, rechts, für Schrank IP44 / IP54

FZ745S

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 322 Produkte verfügbar

Passend zu

  • FZ106N

    Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:800xB:550mm

    318,70 €  / Stück*
  • FZ110N

    Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:950xB:550mm

    360,10 €  / Stück*
  • FZ022NV1

    Tür, univers, rechts, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 1100x550mm

    252,00 €  / Stück*
  • FZ021NV1

    Tür, univers, rechts, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 1100x300mm

    188,10 €  / Stück*
  • FZ014NV1

    Tür, univers, rechts, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 950x550mm

    242,40 €  / Stück*
  • FZ013NV1

    Tür, univers, rechts, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 950x300mm

    174,00 €  / Stück*
  • FZ010NV1

    Tür, univers, rechts, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 800x550mm

    232,50 €  / Stück*
  • FZ009NV1

    Tür, univers, rechts, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 800x300mm

    159,00 €  / Stück*
  • FZ006NV1

    Tür, univers, rechts, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 650x550mm

    222,90 €  / Stück*
  • FZ005NV1

    Tür, univers, rechts, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 650x300mm

    150,70 €  / Stück*
  • FZ002NV1

    Tür, univers, rechts, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 500x550mm

    209,20 €  / Stück*
  • FZ001NV1

    Tür, univers, rechts, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 500x300mm

    143,30 €  / Stück*
  • FZ022N

    Tür, univers, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44 1100x550mm

    212,40 €  / Stück*
  • FWB42S

    Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 96PLE, H:650xB:550xT:161mm, QuickConnect

    776,50 €  / Stück*
  • FWB72S

    Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 168PLE, H:1100xB:550xT:161mm, QuickConnect

    1.199,90 €  / Stück*
  • FWB73S

    Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 252PLE, H:1100xB:800xT:161mm, QuickConnect

    1.701,90 €  / Stück*
  • FWB74S

    Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 336PLE, H:1100xB:1050xT:161mm, QuickConnect

    1.995,70 €  / Stück*
  • FZ102N

    Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm

    361,40 €  / Stück*
  • FZ104N

    Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:550mm

    269,90 €  / Stück*
  • FZ164N

    Türen, univ., rechts + links, transp., RAL 9010, für Schrank, IP44, 1100x1050mm

    700,20 €  / Set*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ745S
PDF
Hager RoHS Report FZ745S
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FZ745S | Hager Deutschland

    Produktbild FZ745S

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt FZ745S | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt FZ745S

    Türscharnier, univers, rechts, für Schrank IP44 / IP54

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015)

    Zählerschrankgehäuse

    PDF
    3,08 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
    Bild Hager Tipp 46 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 46

    Messkonzepte: Anlagen im Neubau (23DE0035)

    PDF
    6,68 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG