Verbindungsset, univers, horizontal, für Schrank IP44/54, T 160/205mm, Quickset FZ737S

EAN
3250612779178
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    150 mm
  • Breite
    330 mm
  • Tiefe
    80 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.