Berührungsschutz, univers, IP54, SKI, zur Erweiterung des Schutzes, 5feldig FZ715N

Preis
232,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1900 mm
  • Breite
    1250 mm
  • Tiefe
    110 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP00

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Berührungsschutz, univers, IP54, SKI, zur Erweiterung des Schutzes, 5feldig

Berührungsschutz als umlaufender Berührungsschutz für Schränke Schutzklasse I, Tiefe 600 mm bei weit zurückgesetzter Montage des Tragegerüsts.

Höhe: 1900 mm
Breite: 1250 mm
Tiefe: 110 mm
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Schutzart IP: IP00

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ715N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.