Seitenwände, univers, IP 54, Schutzklasse I, für Schranktiefe 400mm, 2 Stück FZ708D

293,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1900 mm
  • Breite
    400 mm
  • Tiefe
    1,50 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Anlei­tung
  • Geeignet als Seiten­wand
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Seitenwände, univers, IP 54, Schutzklasse I, für Schranktiefe 400mm, 2 Stück

Seitenwände passend für AnreihstandschränkeIP 54.

Höhe: 1900 mm
Breite: 400 mm
Tiefe: 1,50 mm
Farbe: Lichtgrau
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ708D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.