Abfangschiene, univers, für Standverteiler, 4-feldig FZ704

66,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    25 mm
  • Breite
    1000 mm
  • Tiefe
    12 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall
  • RAL Nummer
    7001

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Abfangschiene, univers, für Standverteiler, 4-feldig

Abfangschiene zur zusätzlichen Stabilisierung der Tragschienen im Standschrank.

Höhe: 25 mm
Breite: 1000 mm
Tiefe: 12 mm
Werkstoff: Metall
RAL Nummer: 7001

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ704
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.