Verschlußplatte, univers, IP54, SK I, Verschluß der unteren Einführung, 400mm FZ431N

42,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    250 mm
  • Breite
    305 mm
  • Tiefe
    20 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Zink
  • RAL Nummer
    7001
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Verschlußplatte, univers, IP54, SK I, Verschluß der unteren Einführung, 400mm

Verschlussplatte zum Verschließen eines Feldes bei nicht benutzten Leitungseinführungsöffnungen oder zum Einlegen in die untere Leitungseinführungsöffnung von innen für passenden Anreihstandschrank.

Höhe: 250 mm
Breite: 305 mm
Tiefe: 20 mm
Werkstoff: Stahl
Farbe: Zink

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ431N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.