Belüftungshaube für Leitungseinführung, univers, oben FZ403WP

EAN
3250617770200
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H105
33,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    50 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    120 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Belüftungshaube für Leitungseinführung, univers, oben

Belüftungshaube inklusive Befestigungsmaterial zur Entlüftung aufkommender Wärme im Schrank. Durch die Haube wird eine Flanschöffnung für Leitungseinführungen abgedeckt. Schutzart IP3x: der Schrank reduziert sich somit auch auf IP3x.

Höhe: 50 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 120 mm
Werkstoff: Stahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ403WP
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.