Reparaturkit für Außendekor FB*N - Farblackstift, Weichwachs, RAL9010 FZ340N

EAN
3250616002807
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H040
Preis
137,50 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.