Rückwand, univers, für freie Aufstellung des Brandschutzschranks, Breite 3 FZ282N
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Höhe2265 mm
-
Breite898 mm
-
Tiefe42 mm
-
FarbeLichtgrau
-
WerkstoffSteinwolle
-
OberflächePulverbeschichtet
-
Geeignet als SeitenwandNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FZ282N
-
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Verteilerschränke
Stand: 01.04.2022
PDF11,85 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLPlanungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-04-03
PDF530,77 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2023-04-25
PDF691,27 kB
Ausschreibungstext
Zusatz-Rückwand für freie Aufstellung im Raum zur Verwendung bei Brandschutz-Standgehäusen Typ FBxxLE und FBxxSE.
Höhe: 2265 mm
Breite: 898 mm
Tiefe: 42 mm
Farbe: Lichtgrau
Werkstoff: Steinwolle
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ282N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.