Rückwand, univers, für freie Aufstellung des Brandschutzschranks, Breite 2 FZ281N

EAN
3250616003682
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H040
1.229,30 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    2265 mm
  • Breite
    648 mm
  • Tiefe
    42 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stein­wolle
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Anlei­tung
  • Geeignet als Seiten­wand
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Rückwand, univers, für freie Aufstellung des Brandschutzschranks, Breite 2

Zusatz-Rückwand für freie Aufstellung im Raum zur Verwendung bei Brandschutz-Standgehäusen Typ FBxxLE und FBxxSE.

Höhe: 2265 mm
Breite: 648 mm
Tiefe: 42 mm
Farbe: Lichtgrau
Werkstoff: Steinwolle
Oberfläche: Pulverbeschichtet

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ281N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.