The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler und Multi­me­dia­ver­teiler - univers
    • Feld­ver­teiler Aufputz und Zubehör
    • FZ11B
    EAN
    3250612777761
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
    • Feld­ver­teiler Aufputz und Zubehör
    • Zubehör für Vertei­ler­schränke
    • Blendrah­men, Türen und Schlie­ßungen
    • Mehr sehen

    Blendrahmen, universZ, 1-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 800x300mm FZ11B

    Preis
    207,50 €
    / Stück *
    207,50 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blendrahmen, universZ, 1-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 800x300mm

    FZ11B

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      852 mm
    • Breite
      352 mm
    • Tiefe
      13 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Stahl
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ11B
    PDF
    RoHS Report FZ11B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FZ11B | Hager Deutschland

      Produktbild FZ11B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ11B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ11B

      Blendrahmen, universZ, 1-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 800x300mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Blendrahmen (Stand: 11.2011) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Blendrahmen (Stand: 11.2011)

      Blendrahmen mit Putzausgleichsstücken, 1 bis 5 feldig, Höhen: 500 bis 1400 mm

      PDF
      4,45 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
      Bild Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      Tipps de-DE 2026-05-21

      PDF
      4,91 MB
      Bild Hager Tipp 46 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 46

      Messkonzepte: Anlagen im Neubau (23DE0035)

      PDF
      6,68 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2026-05-13 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2026-05-13

      PDF
      34,76 MB
      Bild Handbuch en-GB 2026-05-13 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
      Bild Handbuch univers FWB (DE, 2023-01) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FWB (DE, 2023-01)

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbuch univers FWB (EN, 2023-01) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FWB (EN, 2023-01)

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ43B - Blendrahmen, universZ, 3-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1250x800mm
      FZ43B
      Blendrahmen, universZ, 3-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1250x800mm
      Preis
      267,60 €
      / Stück *
      267,60 €
      / Stück *
    • 2
      FZ194W - Sondertür, univers, voll, rechts, RAL 9010, für Schrank IP54, 1400x300mm
      FZ194W
      Sondertür, univers, voll, rechts, RAL 9010, für Schrank IP54, 1400x300mm
      Preis
      337,00 €
      / Stück *
      337,00 €
      / Stück *
    • 3
      FZ028NV - Tür, univers, links, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 1250x800mm
      FZ028NV
      Tür, univers, links, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 1250x800mm
      Preis
      187,70 €
      / Stück *
      187,70 €
      / Stück *
    • 4
      FZ54B - Blendrahmen, universZ, 4-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1400x1050mm
      FZ54B
      Blendrahmen, universZ, 4-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1400x1050mm
      Preis
      332,80 €
      / Stück *
      332,80 €
      / Stück *
    • 5
      FZ42B - Blendrahmen, universZ, 2-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1250x550mm
      FZ42B
      Blendrahmen, universZ, 2-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1250x550mm
      Preis
      256,20 €
      / Stück *
      256,20 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG