The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • FZ00MM
    EAN
    7611912539118
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H123
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Halter Patch-Panel, universal, links-rechts FZ00MM

    Preis
    22,70 €
    / Stück *
    22,70 €
    / Stück *

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Ersatzteil: bitte wenden Sie sich für Lieferzeit und Preis an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Halter Patch-Panel, universal, links-rechts

    FZ00MM

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Passend zu Schran­kart
      Unter­putz, Hohl­wand, Aufputz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      45 mm
    • Breite
      25 mm
    • Tiefe
      68 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration FZ00MM
    PDF
    RoHS report FZ00MM
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FZ00MM | Hager Deutschland

      Produktbild FZ00MM

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ00MM | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ00MM

      Halter Patch-Panel, universal, links-rechts

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx, VZ36xx, VZ48xx, VZ60xx, ZU37xx, ZU59xx - Multimedia Ausbaupaket, volta/Ausbaupaket, volta/Patch-Panel (Stand: 02.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx, VZ36xx, VZ48xx, VZ60xx, ZU37xx, ZU59xx - Multimedia Ausbaupaket, volta/Ausbaupaket, volta/Patch-Panel (Stand: 02.2015)

      Montageanleitung International 2015-02-03

      PDF
      1,39 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 35 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 35

      Funktionspotentialausgleich (20DE0082)

      PDF
      2,03 MB
      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

      PDF
      12,81 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG